30 MM SS

30 MM SS
30 MM SS

Eje, 29.99 / 30.00 mm Diámetro, Clase MM (h6), Acero inoxidable 440C, 50 Rockwell C mín., 178 in Largo +/- 0,80 mm

Lead Time:  1 Day  *

  • Thomson 60 Case LinearRace® shafting is manufactured to the highest quality standards. Using 60 Case® LinearRace shafting with Thomson Ball Bushing bearings ensures optimal bearing performance and travel life.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]30 mm
Diámetro real [d]29.99 / 30.00 mm 
Longitud178 in +/- 0,80 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial0.20 Ra µm 
ClaseClase MM (h6) 
Dureza50 Rockwell C mín. 
Linealidad0,0254 mm por pie acumulativa (0,051 mm TIR) 
MaterialAcero inoxidable 440C 
Material, ShaftAcero inoxidable 440C 
Profundidad de la carcasa2.03 mm
Redondez0.0020 mm
Unión cónica0.0025 mm
Weight25.2 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: